Danfoss logo
Locking screw for KV 28, KV 35

Peça sobressalente, KV 28, Parafuso de rosca

034L0210

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KV 28, Designação de tipo: Parafuso de rosca, Parafuso de bloqueio

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoParafuso de rosca
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças sobressalentes de válvulas KV
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Nome do produtoParafuso de bloqueio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosKV 28KV 35

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.66 Quilograma
Peso líquido0.627 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.142 Litro
EAN/UPC5702428040006