Peça sobressalente, KV 12, Parafuso de rosca
034L0208
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KV 12, Designação de tipo: Parafuso de rosca, Parafuso de bloqueio
034L0208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Parafuso de rosca |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes de válvulas KV |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Nome do produto | Parafuso de bloqueio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 108 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | KV 12KV 15KV 22 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.628 Quilograma |
| Peso líquido | 0.627 Quilograma |
| Volume | 0.989 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |