Danfoss logo
M12 Female Angle

Acessórios da válvula elétrica, Cabo

034G7119

Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 12.2, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACRoHSUKCA
Características do caboTwisted pair
CE markYes
Classificação da carcaça IPIP67
Comprimento cabo [pés]40.0 ft
Comprimento do cabo [m]12.200 m
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Designação de tipoCabo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios da válvula elétrica
Característica
Valor
Material de isolamento do caboPVC
Material DescriptionAccessory cable M12/a 12.2m M/8
Nome do produtoCabo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
Temperatura de operação [°C] [Max]80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de operação [°F] [Max]176 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín]-40 °F
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosAngular connector
Usado para produtosETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto895 Grama
Peso líquido895 Grama
Volume1.764 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162967591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm