Danfoss logo
Peça sobressalente, Kit de atuador-product-details

Peça sobressalente, Kit de atuador

034G3681

Tipo de produto: Peça sobressalente, Designação de tipo: Kit de atuador, Atuador

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCECMIMCRNEACUKCA
Característica de fluxoS-shape
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Designação de tipoKit de atuador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula elétrica
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Característica
Valor
Nome do produtoAtuador
Pressão máx. de trabalho [psig]536 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]37.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Tipo de produtoPeça sobressalente
UL markYes
Usado para produtosETS 500L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.96 Quilograma
Peso líquido0.96 Quilograma
Volume6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm