Peça sobressalente, ETS 175L, Kit de atuador
034G3612
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ETS 175L, Designação de tipo: Kit de atuador, Atuador
034G3612
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | Reconhecido pela norma ULCECMIMCRNEACUKCA |
| Característica de fluxo | Linear |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de atuador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Atuador |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 536 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 37.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | ETS 175L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.067 Quilograma |
| Peso líquido | 0.742 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162291955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |