Acessórios da válvula elétrica, Cabo
034G2331
Usado para comentários dos produtos: Conector reto, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 2, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 20
034G2331
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CERoHSUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento cabo [pés] | 6.6 ft |
| Comprimento do cabo [m] | 2.000 m |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Cabo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios da válvula elétrica |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento do cabo | CPE |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m I/20 |
| Nome do produto | Cabo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 034G2202 |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura de operação [°F] [Max] | 176 °F |
| Temperatura de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Conector reto |
| Usado para produtos | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.126 Quilograma |
| Peso líquido | 0.126 Quilograma |
| Volume | 1.012 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |