Danfoss logo
M12 straight cable

Acessórios da válvula elétrica, Cabo

034G2203

Usado para comentários dos produtos: Conector reto, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 3, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCERoHSUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento cabo [pés]9.8 ft
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Designação de tipoCabo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios da válvula elétrica
Característica
Valor
Material de isolamento do caboCPE
Material DescriptionAccessory cable M12/s 3m M/20
Nome do produtoCabo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico034G2331
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de operação [°C] [Max]80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de operação [°F] [Max]176 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín]-40 °F
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosConector reto
Usado para produtosETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.206 Quilograma
Peso líquido0.083 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.785 Litro
EAN/UPC5702428826389