Danfoss logo
M12 straight cable

Peças de reposição da válvula elétrica, Atuador

034G2200

Tipo de produto: Acessório, Designação de tipo: Cabo, Conex. elétr.: M12, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCERoHSUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento cabo [pés]26.2 ft
Comprimento do cabo [m]8.000 m
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Designação de tipoCabo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula elétrica
Característica
Valor
Material de isolamento do caboPVC
Material DescriptionAccessory cable M12/s 8m M/20
Nome do produtoAtuador
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico034G2323
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.-
Temperatura de operação [°C] [Max]80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min]-50 °C
Temperatura de operação [°F] [Max]176 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín]-58 °F
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosConector reto
Usado para produtosETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Volume0.866 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428826419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm