Danfoss logo
Spare part - Packing

Peça sobressalente, ICFE 20, Kit de serviço

032F8031

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICFE 20, Designação de tipo: Kit de serviço

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoKit de serviço
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoNENHUM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosICF spare parts
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
Característica
Valor
MaxOPD[bar] 12W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC16 bar
Nome do produtoKit de reparo
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote160 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosICFE 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto69 Grama
Peso líquido63.95 Grama
Característica
Valor
Volume0.129 Litro
EAN/UPC5702428540025