Peça sobressalente, ICFE 20, Kit de serviço
032F8026
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICFE 20, Designação de tipo: Kit de serviço
032F8026
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de serviço |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | ICF spare parts |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 12W CA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 16 bar |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 160 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | ICFE 20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 75 Grama |
| Peso líquido | 71 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |