Danfoss logo
Peça sobressalente, EVRB, Kit de serviço-product-details

Peça sobressalente, EVRB, Kit de serviço

032F5286

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EVRB, Designação de tipo: Kit de serviço

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoKit de serviço
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoNENHUM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoNA
Grupo de produtosSpare parts, discont. products
Característica
Valor
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC21 bar
Nome do produtoKit de reparo
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosEVRB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.123 Quilograma
Peso líquido0.115 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.134 Litro
EAN/UPC5702422146797