Peça sobressalente, EVRF, Kit de serviço
032F0261
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EVRF, Designação de tipo: Kit de serviço
032F0261
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de serviço |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Três vias |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
| Material Description | SPARE PART KIT |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W CA | 6 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 6 bar |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | 3 ways |
| Usado para produtos | EVRF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.129 Quilograma |
| Peso líquido | 0.121 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.134 Litro |
| EAN/UPC | 5702422114543 |