Peça sobressalente, EVR 25, Kit de serviço
032F0190
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EVR 25, Designação de tipo: Kit de serviço, Kit de reparo
032F0190
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de serviço |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
| Material Description | Spare part kit |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 18 bar |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 35.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Design anterior |
| Usado para produtos | EVR 25 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.246 Quilograma |
| Peso líquido | 0.24 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.327 Litro |
| EAN/UPC | 5702422007043 |