Flange, 100 mm, Solda de topo
027N3100
Con. padrão: DIN 2526, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | DIN 2526 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Recesso de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN100 |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 100 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 4 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| Versão do flange | 9.0 D |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.598 Quilograma |
| Peso líquido | 9.33 Quilograma |
| Volume | 12.034 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |