Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flange, 75 mm, Solda de topo

027N3080

Con. padrão: DIN 2526, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoDIN 2526
Contains batteriesNo
Design do flangeRecesso de vedação
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlanges DN80
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]75 mm
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosEVSI 80WVS 80WVTS 80
Versão do flange9.0 C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.934 Quilograma
Peso líquido7.556 Quilograma
Volume11.246 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm