Flange, 50 mm, Solda de topo
027N3050
Con. padrão: DIN 2526, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | DIN 2526 |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 284 |
| Design do flange | Recesso de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Height (EF000040) | 110 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN50 |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tamanho da conexão [mm] | 50 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Usado para produtos | WVS 50WVTS 50 |
| Versão do flange | 9.0 A |
| Width (EF000008) | 200 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.204 Quilograma |
| Peso líquido | 4.979 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |