Danfoss logo
Flange set_027N3041

Flange, 75 mm, Solda de topo

027N3041

Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]75 mm
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versão do flange13.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.74 Quilograma
Peso líquido3.638 Quilograma
Volume6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm