Danfoss logo
Flange set_027N3036

Flange, 40 mm, Solda de topo

027N3036

Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]40 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versão do flange11.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.279 Quilograma
Peso líquido2.21 Quilograma
Volume0.889 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm