Danfoss logo
Flange set_027N2015

Flange, 40 mm, Solda de soquete

027N2015

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]40 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versão do flange6.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.221 Quilograma
Peso líquido3.164 Quilograma
Volume2.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm