Danfoss logo
Flange set_027N2013

Flange, 25 mm, Solda de soquete

027N2013

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Característica
Valor
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versão do flange4.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.713 Quilograma
Peso líquido1.64 Quilograma
Volume0.923 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm