Flange, 10 mm, Solda de soquete
027N2010
Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027N2010
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versão do flange | 1.3 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.57 Quilograma |
| Peso líquido | 0.566 Quilograma |
| Volume | 0.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |