Danfoss logo
Flange set_027N2006

Flange, 65 mm, Solda de soquete

027N2006

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]65 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versão do flange13.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.028 Quilograma
Peso líquido2.642 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.248 Litro
EAN/UPC5702428197014