Flange, 50 mm, Solda de soquete
027N2005
Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 50 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Versão do flange | 12.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.547 Quilograma |
| Peso líquido | 2.642 Quilograma |
| Volume | 2.107 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |