Danfoss logo
Flange set_027N2001

Flange, 20 mm, Solda de soquete

027N2001

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI 2
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versão do flange3.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.936 Quilograma
Peso líquido0.907 Quilograma
Volume0.83 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm