Danfoss logo
Flange set_027N1051

Flange, 50 mm, Solda de topo

027N1051

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionWelding Flange set
Característica
Valor
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versão do flange6.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.782 Quilograma
Peso líquido2.78 Quilograma
Volume2.738 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm