Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flange, 32 mm, Solda de topo

027N1032

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWelding Flange Set
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtos38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Versão do flange5.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.52 Quilograma
Peso líquido1.481 Quilograma
Volume0.921 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm