Flange, 25 mm, Solda de topo
027N1025
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PHT 85; PHTQ 85
027N1025
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Height (EF000040) | 64 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange set 1 in |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Usado para produtos | PHT 85PHTQ 85 |
| Versão do flange | 2.2 |
| Width (EF000008) | 96 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.926 Quilograma |
| Peso líquido | 0.9 Quilograma |
| Volume | 0.854 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |