Danfoss logo
Flange, 350 mm, Solda de topo-product-details

Flange, 350 mm, Solda de topo

027N1024

Con. padrão: EN10220, Espec. do material: Aço

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoEN10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
Forma do flangeRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlanges DN350
Nome do produtoFlange set
Característica
Valor
Peças incluídasGaxetas2 flangesBoltNiuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Sealing face standardDIN 2512
Tamanho da conexão [mm]350 mm
Tamanho da conexão [pol.]14 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosAKE+

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto132 Quilograma
Peso líquido117 Quilograma
Volume240 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm