Peça sobressalente, ICF SS 20 - 40, Adaptador SS
027L4813
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF SS 20 - 40, Designação de tipo: Adaptador SS
027L4813
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Adaptador SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | ICF accessories |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Adaptador |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 - 3/8 |
| Tipo de conexão | G - NPT |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Para portas laterais |
| Usado para produtos | ICF SS 20 - 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.126 Quilograma |
| Peso líquido | 0.062 Quilograma |
| Volume | 0.029 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |