Peça sobressalente, ICFE SS 25 - 40, Módulo da válvula de solenoide
027L4797
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICFE SS 25 - 40, Designação de tipo: Módulo da válvula de solenoide
027L4797
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Módulo da válvula de solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | ICF spare parts |
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | ICFE SS 25 - 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.329 Quilograma |
| Peso líquido | 2.105 Quilograma |
| Volume | 3.48 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |