Peça sobressalente, ICFS SS 20, Módulo da válvula de bloqueio
027L4772
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICFS SS 20, Designação de tipo: Módulo da válvula de bloqueio
027L4772
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Módulo da válvula de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | ICF spare parts |
| Material Description | ICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | ICFS SS 20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.299 Quilograma |
| Peso líquido | 0.791 Quilograma |
| Volume | 3.335 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |