Danfoss logo
Flange set_027L2554

Flange, 54 mm, Soldagem

027L2554

Con. padrão: ASME B 16.22; EN 1254, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22EN 1254
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionSolder flange set
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tamanho da conexão [mm]54 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 1/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versão do flange12.06.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.004 Quilograma
Peso líquido2.936 Quilograma
Volume2.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm