Flange, 41 mm, Soldagem
027L2441
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2441
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Solder Flange Set for PM |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tamanho da conexão [mm] | 41 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 5/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versão do flange | 11.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.206 Quilograma |
| Peso líquido | 2.129 Quilograma |
| Volume | 0.921 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |