Danfoss logo
Flange set_027L2335

Flange, 35 mm, Soldagem

027L2335

Con. padrão: ASME B 16.22; EN 1254, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22EN 1254
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionSolder flange set
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tamanho da conexão [mm]35 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 3/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
Versão do flange10.04.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.676 Quilograma
Peso líquido1.602 Quilograma
Volume0.897 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm