Peça sobressalente, Módulo da válvula de solenoide
027L1358
Tipo de produto: Peça sobressalente, Designação de tipo: Módulo da válvula de solenoide
027L1358
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Módulo da válvula de solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | ICF spare parts |
| Material Description | ICFA 20C AKVA Module, Spare part |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Módulo de função |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | ICF 15-4-13CICF 20 EVRAT-ICFA 20CICF 20-2-122CICF 20-4-12BICF 20-4-12CICF 20-4-13CICFA 20C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.652 Quilograma |
| Peso líquido | 1.41 Quilograma |
| Volume | 3.416 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |