Flange, 28 mm, Soldagem
027L1229
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1229
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Latão |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Solder flange set |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tamanho da conexão [mm] | 28 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Versão do flange | 3.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.93 Quilograma |
| Peso líquido | 0.888 Quilograma |
| Volume | 0.854 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |