Danfoss logo
Flange set_027L1223

Flange, 22 mm, Soldagem

027L1223

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialLatão
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tamanho da conexão [mm]22 mm
Tamanho da conexão [pol.]7/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versão do flange3.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.001 Quilograma
Peso líquido0.928 Quilograma
Volume0.865 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm