Flange, 22 mm, Soldagem
027L1222
Con. padrão: EN 1254, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1222
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | EN 1254 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Latão |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Flange set 22 mm Soldering |
| Nome do produto | Flange set |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tamanho da conexão [mm] | 22 mm |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Versão do flange | 3.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.031 Quilograma |
| Peso líquido | 0.914 Quilograma |
| Volume | 0.864 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |