Danfoss logo
Flange set_027L1123

Flange, 22 mm, Soldagem

027L1123

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialLatão
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tamanho da conexão [mm]22 mm
Tamanho da conexão [pol.]7/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versão do flange1.3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.502 Quilograma
Peso líquido0.494 Quilograma
Volume0.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422015352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm