Flange, Solda de topo
027L1051
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Nome do produto | Flange set |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 5/8 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Versão do flange | 5.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.515 Quilograma |
| Peso líquido | 1.416 Quilograma |
| Volume | 0.921 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |