Danfoss logo
Flange Set

Flange, Soldagem

027L1029

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: PHT 85; PHTQ 85

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialLatão
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering
Nome do produtoFlange set
Característica
Valor
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tamanho da conexão [pol.]1 1/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPHT 85PHTQ 85
Versão do flange2.2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.92 Quilograma
Peso líquido0.884 Quilograma
Volume0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm