Peça sobressalente, Kit de serviço
027H7248
Tipo de produto: Peça sobressalente, Designação de tipo: Kit de serviço, Kit de serviço
027H7248
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de serviço |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CTR 20 O-ring service kit Multi 20 |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Três o-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | CTR20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.004 Quilograma |
| Peso líquido | 0.002 Quilograma |
| Volume | 0.198 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428941884 |
| Proposition 65 | No significant risk |