Danfoss logo
CCM, dimensions

Válvula de regulagem elétrica, CCM Actuator

027H7184

Refrigerantes: R744; R134a, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAtuador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]50.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]725.0 psi
Faixa de temperatura [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
MaxOPD [bar]50.0 bar
MaxOPD [psig]725 psig
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de regulagem elétrica
Pressão diferencial [psi]725.000 psi
Pressão máx. de trabalho [psig]1305 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]90.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR744
SCIP dossier no.a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
SCIP dossier product nameActuator CCM Electric reg. valve
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de produtoCCM Actuator
Usado para produtosCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.288 Quilograma
Peso líquido0.929 Quilograma
Volume6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm