Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Peça sobressalente, ICF 50-65, Con. de solda de degelo ANSI

027H5546

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF 50-65, Designação de tipo: Con. de solda de degelo ANSI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Designação de tipoCon. de solda de degelo ANSI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosICF spare parts
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Nome do produtoWelding connector
Característica
Valor
Notas da con.ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1"
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Usado para comentários dos produtosPortas laterais de degelo DN 25
Usado para produtosICF 50-65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.863 Quilograma
Peso líquido0.81 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.813 Litro
EAN/UPC5702428932479