Peça sobressalente, ICF 50-65, Con. de solda de degelo DIN
027H5544
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF 50-65, Designação de tipo: Con. de solda de degelo DIN
027H5544
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Con. de solda de degelo DIN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | ICF spare parts |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Welding connector |
| Notas da con. | DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1" |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Portas laterais de degelo DN 25 |
| Usado para produtos | ICF 50-65 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.789 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.813 Litro |
| EAN/UPC | 5702428932738 |