ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
027H0467
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento do cabo [m] | 15.000 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 590.50 in |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | M12 cable set, 15 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | ICAD accessories |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Nome do produto | Cabo |
| Peças incluídas | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexão | M |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.16 Quilograma |
| Peso líquido | 1.646 Quilograma |
| Volume | 12.899 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |