ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
027H0464
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 59.00 in |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | M12 cable set, 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | ICAD accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Nome do produto | Cabo |
| Peças incluídas | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tamanho da conexão [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexão | M |
| Tipo de produto | Acessório |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Usado para produtos | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.398 Quilograma |
| Peso líquido | 0.057 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5715162598849 |