Peça sobressalente, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Designação de tipo: QUINT DC-UPS
027H0388
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aprovação | CEGLUAUL |
| Battery type or Name | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | Yes |
| Designação de tipo | QUINT DC-UPS |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | ICAD accessories |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Nome do produto | UPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| UL mark | Yes |
| Usado para comentários dos produtos | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Usado para produtos | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.612 Quilograma |
| Peso líquido | 4.114 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 11.246 Litro |
| EAN/UPC | 5715162418215 |