Válvula de medição
027G9990
Refrigerantes: R717, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
027G9990
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Gauge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Divisão | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 150.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | -655430322.6 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Mais informações | Without logo |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Nome do produto | Válvula de medição |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R717 |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 in |
| Teor de PFAS [Sim/Não] | No |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | Spare part |
| Usado para produtos | SNV |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.24 Quilograma |
| Peso líquido | 0.24 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |