Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flange, 15 mm, NPT

027G1006

Con. padrão: ANSI/ASME B1.20.1, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]15 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versão do flange1.3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.59 Quilograma
Peso líquido0.525 Quilograma
Volume0.313 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm